Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 60 mm |
| D - External diameter | 130 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 31 mm |
| C - Outer ring width | 22 mm |
| T - Total width | 33,5 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 96 mm |
| a - Charge load application point | 40,5 mm |
| rs - Min fillet radius | 3 mm |
| r1s - Min fillet radius | 2,5 mm |
| Peso | 1,95 kg |
| Referência ISO355 | T7FB060 |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 167 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 176 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 21,5 kN |
| A2 - Coeficiente de vida útil | 1 |
| e - Coefficient | 0.83 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 0.4 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 0.73 |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 3600 tr/min |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 2700 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da max - Max shoulder diameter IR | 73 mm |
| db min - Min IR shoulder diameter | 74 mm |
| Da min - Min shoulder diameter OR | 103 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 118 mm |
| Db min - Min OR shoulder diameter | 124 mm |
| Ca - Min clearance | 4 mm |
| Cb - Min clearance | 11,5 mm |
| ra max - Max fillet radius | 2,5 mm |
| r1a - Max fillet radius | 2 mm |