Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 65 mm D - External diameter 140 mm B - Bearing/Inner ring width 33 mm C - Outer ring width 23 mm T - Total width 36 mm d1 - External diameter inner ring 104 mm a - Charge load application point 44 mm rs - Min fillet radius 3 mm r1s - Min fillet radius 2,5 mm Peso 2,41 kg Referência ISO355 T7GB065
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 192 kN C0 - Capacidade de carga estática 204 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 24,7 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.83 Y0 - Static axial load coefficient 0.4 Y2 - Upper axial load coefficient 0.73 N lim - Oil lubrication limit speed 3300 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 2500 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 79 mm db min - Min IR shoulder diameter 79 mm Da min - Min shoulder diameter OR 111 mm Da max - Max shoulder diameter OR 128 mm Db min - Min OR shoulder diameter 133 mm Ca - Min clearance 4 mm Cb - Min clearance 13 mm ra max - Max fillet radius 2,5 mm r1a - Max fillet radius 2 mm
OE Equivalents Mercedes 001 980 0502 Mercedes 002 981 4505 Mercedes 003 981 0605 Mercedes 009 981 8905 Mercedes 013 981 6205 Mercedes 018 981 9205 DAF 0384810 MAN 06.32490-5900 MAN 06.32499.0022 MAN 06.32499.0088 ZF 0635 375 007 ZF 0735 370 298 ZF 0735 372 213 ZF 0735.370.866 ZF 0750 117 332 ZF 0750 117 529 Scania 129289 Mercedes 9429810405 Industry Calcul Factors