Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 20 mm D - External diameter 47 mm B - Bearing/Inner ring width 18 mm C - Outer ring width 15 mm T - Total width 19,25 mm d1 - External diameter inner ring 33 mm a - Charge load application point 12,5 mm rs - Min fillet radius 1 mm r1s - Min fillet radius 1 mm Peso 0,161 kg Referência ISO355 T2DD020
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 40,5 kN C0 - Capacidade de carga estática 39,5 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 4,8 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.33 Y0 - Static axial load coefficient 1 Y2 - Upper axial load coefficient 1.81 N lim - Oil lubrication limit speed 12000 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 8800 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 26 mm db min - Min IR shoulder diameter 25,5 mm Da min - Min shoulder diameter OR 39 mm Da max - Max shoulder diameter OR 41,5 mm Db min - Min OR shoulder diameter 43 mm Ca - Min clearance 2 mm Cb - Min clearance 4 mm ra max - Max fillet radius 1 mm r1a - Max fillet radius 1 mm
Industry Calcul Factors