Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-32205CR - NTN

4T-32205CR

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter25 mm
D - External diameter52 mm
B - Bearing/Inner ring width18 mm
C - Outer ring width15 mm
T - Total width19,25 mm
a - Charge load application point16 mm
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius1 mm
Peso0,189 kg
Referência ISO355T2CD025
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica38 kN
C0 - Capacidade de carga estática42 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga5,1 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.58
Y0 - Static axial load coefficient0.57
Y2 - Upper axial load coefficient1.03
N lim - Oil lubrication limit speed9400 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed7100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR30,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter30 mm
Da max - Max shoulder diameter OR46,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter49 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image