Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 30 mm D - External diameter 72 mm B - Bearing/Inner ring width 27 mm C - Outer ring width 23 mm T - Total width 28,75 mm d1 - External diameter inner ring 49,5 mm a - Charge load application point 18,5 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm r1s - Min fillet radius 1,5 mm Peso 0,577 kg Referência ISO355 T2FD030
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 89,5 kN C0 - Capacidade de carga estática 90 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 11 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.31 Y0 - Static axial load coefficient 1.05 Y2 - Upper axial load coefficient 1.9 N lim - Oil lubrication limit speed 7600 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 5700 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 38 mm db min - Min IR shoulder diameter 38,5 mm Da min - Min shoulder diameter OR 59 mm Da max - Max shoulder diameter OR 63,5 mm Db min - Min OR shoulder diameter 66 mm Ca - Min clearance 3 mm Cb - Min clearance 5,5 mm ra max - Max fillet radius 1,5 mm r1a - Max fillet radius 1,5 mm
Industry Calcul Factors