Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 95 mm D - External diameter 145 mm B - Bearing/Inner ring width 39 mm C - Outer ring width 32,5 mm T - Total width 39 mm d1 - External diameter inner ring 120 mm a - Charge load application point 28,5 mm rs - Min fillet radius 2 mm r1s - Min fillet radius 1,5 mm Peso 2,27 kg Referência ISO355 T2CE095
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 243 kN C0 - Capacidade de carga estática 375 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 43,3 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.28 Y0 - Static axial load coefficient 1.19 Y2 - Upper axial load coefficient 2.16 N lim - Oil lubrication limit speed 3100 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 2300 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 104 mm db min - Min IR shoulder diameter 105 mm Da min - Min shoulder diameter OR 131 mm Da max - Max shoulder diameter OR 136,5 mm Db min - Min OR shoulder diameter 139 mm Ca - Min clearance 7 mm Cb - Min clearance 6,5 mm ra max - Max fillet radius 2 mm r1a - Max fillet radius 1,5 mm
Industry Calcul Factors