Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 65 mm D - External diameter 110 mm B - Bearing/Inner ring width 34 mm C - Outer ring width 26,5 mm T - Total width 34 mm d1 - External diameter inner ring 88,5 mm a - Charge load application point 26 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm r1s - Min fillet radius 1,5 mm Peso 1,27 kg Referência ISO355 T3DE065
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 160 kN C0 - Capacidade de carga estática 211 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 25,7 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.39 Y0 - Static axial load coefficient 0.85 Y2 - Upper axial load coefficient 1.55 N lim - Oil lubrication limit speed 4400 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 3300 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 73 mm db min - Min IR shoulder diameter 73,5 mm Da min - Min shoulder diameter OR 96 mm Da max - Max shoulder diameter OR 101,5 mm Db min - Min OR shoulder diameter 106 mm Ca - Min clearance 6 mm Cb - Min clearance 7,5 mm ra max - Max fillet radius 1,5 mm r1a - Max fillet radius 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 003 981 4105 MAN 06.32499-0039 MAN 06.32499-0073 MAN 06.32499-0108 MAN 06.32499.0116 SAF 4200005500 Iveco 4690299 Automotive Compatibility Iveco MK MK 12/1982 => 04/1989 - - Iveco P/PA P/PA 03/1987 => 11/1992 - - Iveco ZETA ZETA 10/1979 => 11/1992 - - Industry Calcul Factors