Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 40 mm D - External diameter 80 mm B - Bearing/Inner ring width 32 mm C - Outer ring width 25 mm T - Total width 32 mm d1 - External diameter inner ring 60 mm a - Charge load application point 21 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm r1s - Min fillet radius 1,5 mm Peso 0,738 kg Referência ISO355 T2DE040
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 115 kN C0 - Capacidade de carga estática 132 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 16,1 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.36 Y0 - Static axial load coefficient 0.92 Y2 - Upper axial load coefficient 1.68 N lim - Oil lubrication limit speed 6600 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 4900 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 47 mm db min - Min IR shoulder diameter 48,5 mm Da min - Min shoulder diameter OR 67 mm Da max - Max shoulder diameter OR 71,5 mm Db min - Min OR shoulder diameter 76 mm Ca - Min clearance 5 mm Cb - Min clearance 7 mm ra max - Max fillet radius 1,5 mm r1a - Max fillet radius 1,5 mm
OE Equivalents ZF 0635 376 023 ZF 0735 300 509 ZF 0735 371 749 ZF 0750 118 511 Volvo 1652127 Volvo 184679 Iveco 1903646 Iveco 1905261 Scania 284843 Volvo 3094303 Iveco 8582739 Industry Calcul Factors