Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-368A/362A - NTN

4T-368A/362A

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter50,8 mm
D - External diameter88,9 mm
B - Bearing/Inner ring width22,225 mm
C - Outer ring width16,513 mm
T - Total width20,638 mm
d1 - External diameter inner ring67 mm
a - Charge load application point16,638 mm
rs - Min fillet radius3,5 mm
r1s - Min fillet radius1,3 mm
Peso0,516 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica85 kN
C0 - Capacidade de carga estática90,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga11 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.32
Y0 - Static axial load coefficient1.03
Y2 - Upper axial load coefficient1.88
N lim - Oil lubrication limit speed5500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR56 mm
db min - Min IR shoulder diameter62 mm
Da max - Max shoulder diameter OR81 mm
Db min - Min OR shoulder diameter84 mm
ra max - Max fillet radius3,5 mm
r1a - Max fillet radius1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image