• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-3872/3820 - NTN

4T-3872/3820

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter34,925 mm
D - External diameter85,725 mm
B - Bearing/Inner ring width30,162 mm
C - Outer ring width23,812 mm
T - Total width30,162 mm
d1 - External diameter inner ring63,5 mm
a - Charge load application point22,062 mm
Peso0,902 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica116 kN
C0 - Capacidade de carga estática132 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga16,1 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.4
Y0 - Static axial load coefficient0.82
Y2 - Upper axial load coefficient1.49
N lim - Oil lubrication limit speed6000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR46 mm
db min - Min IR shoulder diameter53 mm
Da max - Max shoulder diameter OR73 mm
Db min - Min OR shoulder diameter81 mm
ra max - Max fillet radius3,5 mm
r1a - Max fillet radius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image