Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-5583/5535 - NTN

4T-5583/5535

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter60,325 mm
D - External diameter122,238 mm
B - Bearing/Inner ring width43,764 mm
C - Outer ring width36,512 mm
T - Total width43,658 mm
d1 - External diameter inner ring94 mm
a - Charge load application point30,358 mm
Peso2,45 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica215 kN
C0 - Capacidade de carga estática283 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga34,5 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.36
Y0 - Static axial load coefficient0.92
Y2 - Upper axial load coefficient1.67
N lim - Oil lubrication limit speed4100 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR72 mm
db min - Min IR shoulder diameter78 mm
Da max - Max shoulder diameter OR106 mm
Db min - Min OR shoulder diameter116 mm
ra max - Max fillet radius3,5 mm
r1a - Max fillet radius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image