• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-560 - NTN

4T-560

Cone montado, gaiola em chapa de aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter66,675 mm
B - Bearing/Inner ring width36,678 mm
d1 - External diameter inner ring92,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica175 kN
C0 - Capacidade de carga estática216 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.35
Y0 - Static axial load coefficient0.95
Y2 - Upper axial load coefficient1.73
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR75 mm
db min - Min IR shoulder diameter81 mm
ra max - Max fillet radius3,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image