Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-64450/64700 - NTN

4T-64450/64700

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter114,3 mm
D - External diameter177,8 mm
B - Bearing/Inner ring width41,275 mm
C - Outer ring width30,162 mm
T - Total width41,275 mm
d1 - External diameter inner ring147 mm
a - Charge load application point42,375 mm
Peso3,52 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica257 kN
C0 - Capacidade de carga estática375 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga40,9 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.52
Y0 - Static axial load coefficient0.64
Y2 - Upper axial load coefficient1.16
N lim - Oil lubrication limit speed2600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR125 mm
db min - Min IR shoulder diameter131 mm
Da max - Max shoulder diameter OR160 mm
Db min - Min OR shoulder diameter172 mm
ra max - Max fillet radius3,5 mm
r1a - Max fillet radius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image