Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- 4T-90381
- 4T-90744
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Internal diameter | 96,838 mm |
D - External diameter | 188,912 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 46,038 mm |
C - Outer ring width | 31,75 mm |
T - Total width | 50,8 mm |
d1 - External diameter inner ring | 145,5 mm |
Peso | 5,46 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Capacidade de carga dinâmica | 310 kN |
C0 - Capacidade de carga estática | 365 kN |
Cu - Limite de de carga à fadiga | 40,1 kN |
A2 - Coeficiente de vida útil | 1 |
e - Coefficient | 0.87 |
Y0 - Static axial load coefficient | 0.38 |
Y2 - Upper axial load coefficient | 0.69 |
N lim - Oil lubrication limit speed | 2400 tr/min |
N lim - Grease lubrication limit speed | 1800 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
da max - Max shoulder diameter IR | 113 mm |
db min - Min IR shoulder diameter | 125 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 161 mm |
Db min - Min OR shoulder diameter | 179 mm |
ra max - Max fillet radius | 3,5 mm |
r1a - Max fillet radius | 3,3 mm |