• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-H414245/H414210 - NTN

4T-H414245/H414210

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter68,262 mm
D - External diameter136,525 mm
B - Bearing/Inner ring width41,275 mm
C - Outer ring width31,75 mm
T - Total width41,275 mm
d1 - External diameter inner ring101,5 mm
a - Charge load application point30,275 mm
Peso2,7 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica251 kN
C0 - Capacidade de carga estática293 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga35,4 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.36
Y0 - Static axial load coefficient0.92
Y2 - Upper axial load coefficient1.67
N lim - Oil lubrication limit speed3700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR82 mm
db min - Min IR shoulder diameter86 mm
Da max - Max shoulder diameter OR121 mm
Db min - Min OR shoulder diameter129 mm
ra max - Max fillet radius3,5 mm
r1a - Max fillet radius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image