• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-HH224335 - NTN

4T-HH224335

Cone montado, gaiola em chapa de aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter101,6 mm
B - Bearing/Inner ring width66,675 mm
d1 - External diameter inner ring159 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica635 kN
C0 - Capacidade de carga estática810 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.33
Y0 - Static axial load coefficient1.01
Y2 - Upper axial load coefficient1.84
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR121 mm
db min - Min IR shoulder diameter132 mm
ra max - Max fillet radius7 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image