• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-JHM516849/JHM516810PK - NTN

4T-JHM516849/JHM516810PK

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter85 mm
D - External diameter140 mm
B - Bearing/Inner ring width38 mm
C - Outer ring width31,5 mm
T - Total width39 mm
a - Charge load application point5,9 mm
Peso2,3 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica218 kN
C0 - Capacidade de carga estática297 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.41
Y0 - Static axial load coefficient0.81
Y2 - Upper axial load coefficient1.47
N lim - Oil lubrication limit speed3400 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR100 mm
db min - Min IR shoulder diameter94 mm
Da min - Min shoulder diameter OR125 mm
Da max - Max shoulder diameter OR125 mm
Db min - Min OR shoulder diameter134 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
r1a - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image