Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-JM207049/JM207010 - NTN

4T-JM207049/JM207010

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter55 mm
D - External diameter95 mm
B - Bearing/Inner ring width29 mm
C - Outer ring width23,5 mm
T - Total width29 mm
d1 - External diameter inner ring74,5 mm
a - Charge load application point21,4 mm
Peso0,823 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica119 kN
C0 - Capacidade de carga estática144 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga17,6 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.33
Y0 - Static axial load coefficient0.99
Y2 - Upper axial load coefficient1.79
N lim - Oil lubrication limit speed5100 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR62 mm
db min - Min IR shoulder diameter64 mm
Da max - Max shoulder diameter OR85 mm
Db min - Min OR shoulder diameter91 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius2,5 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferênciaZF0750.117.345

Industry Calcul Factors

Calcul factors image