Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 180 mm D - External diameter 250 mm B - Bearing/Inner ring width 45 mm C - Outer ring width 37 mm T - Total width 47 mm d1 - External diameter inner ring 219 mm Peso 6,74 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 410 kN C0 - Capacidade de carga estática 710 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 68,8 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.48 Y0 - Static axial load coefficient 0.69 Y2 - Upper axial load coefficient 1.25 N lim - Oil lubrication limit speed 1700 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 1300 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 190 mm db min - Min IR shoulder diameter 196 mm Da max - Max shoulder diameter OR 232 mm Db min - Min OR shoulder diameter 243 mm ra max - Max fillet radius 3 mm r1a - Max fillet radius 2,5 mm
OE Equivalents ZF 0750.117.257 Industry Calcul Factors