• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-LM78349/LM78310APX2 - NTN

4T-LM78349/LM78310APX2

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter62 mm
B - Bearing/Inner ring width17 mm
C - Outer ring width13,6 mm
T - Total width16,7 mm
d1 - External diameter inner ring49 mm
a - Charge load application point14,4 mm
rs - Min fillet radius3,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Peso0,206 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica33 kN
C0 - Capacidade de carga estática29,2 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.44
Y0 - Static axial load coefficient0.74
Y2 - Upper axial load coefficient1.35
N lim - Oil lubrication limit speed7900 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR40 mm
db min - Min IR shoulder diameter46 mm
Da max - Max shoulder diameter OR54 mm
Db min - Min OR shoulder diameter59 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image