Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-M12648/M12610 - NTN

4T-M12648/M12610

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter22,225 mm
D - External diameter50,005 mm
B - Bearing/Inner ring width18,288 mm
C - Outer ring width13,97 mm
T - Total width17,526 mm
d1 - External diameter inner ring34,5 mm
a - Charge load application point11,126 mm
Peso0,165 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica42 kN
C0 - Capacidade de carga estática39 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga4,75 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.28
Y0 - Static axial load coefficient1.19
Y2 - Upper axial load coefficient2.16
N lim - Oil lubrication limit speed11000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed8000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR26,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter28,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR44 mm
Db min - Min OR shoulder diameter46 mm
ra max - Max fillet radius1,3 mm
r1a - Max fillet radius1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image