• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-T2ED050 - NTN

4T-T2ED050

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter100 mm
B - Bearing/Inner ring width35 mm
C - Outer ring width30 mm
T - Total width36 mm
d1 - External diameter inner ring73,5 mm
a - Charge load application point25,5 mm
rs - Min fillet radius2,5 mm
r1s - Min fillet radius2,5 mm
Peso1,3 kg
Referência ISO355T2ED050
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica167 kN
C0 - Capacidade de carga estática190 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga23,2 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.34
Y0 - Static axial load coefficient0.96
Y2 - Upper axial load coefficient1.75
N lim - Oil lubrication limit speed5100 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR59 mm
db min - Min IR shoulder diameter62 mm
Da min - Min shoulder diameter OR84 mm
Da max - Max shoulder diameter OR88 mm
Db min - Min OR shoulder diameter94 mm
Ca - Min clearance6 mm
Cb - Min clearance6 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image