Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 100 mm D - External diameter 145 mm B - Bearing/Inner ring width 22,5 mm C - Outer ring width 17,5 mm T - Total width 24 mm d1 - External diameter inner ring 121,5 mm a - Charge load application point 30 mm rs - Min fillet radius 3 mm r1s - Min fillet radius 3 mm Peso 1,14 kg Referência ISO355 T4CB100
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 119 kN C0 - Capacidade de carga estática 153 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 17,6 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.47 Y0 - Static axial load coefficient 0.7 Y2 - Upper axial load coefficient 1.27 N lim - Oil lubrication limit speed 2400 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 1800 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 109 mm db min - Min IR shoulder diameter 114 mm Da min - Min shoulder diameter OR 130 mm Da max - Max shoulder diameter OR 131 mm Db min - Min OR shoulder diameter 140 mm Ca - Min clearance 4 mm Cb - Min clearance 6,5 mm ra max - Max fillet radius 2,5 mm r1a - Max fillet radius 2,5 mm
Industry Calcul Factors