Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 10 mm |
| D - External diameter | 24 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 11 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 24 mm |
| T - Thrust bearing height | 9 mm |
| rs - Min fillet radius | 0,3 mm |
| Peso | 0,021 kg |

| DESEMPENHO | | Ca - Dynamic axial load rating | 10 kN |
| C0a - Static axial load rating | 14 kN |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 5 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 5 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 3,569 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 1,785 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,5 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | ra max - Max shaft & housing fillet radius | 0,3 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 16 mm |
| da min - Min shoulder diameter IR | 18 mm |