Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 12 mm D - External diameter 26 mm T - Thrust bearing height 9 mm rs - Min fillet radius 0,3 mm Peso 0,023 kg
DESEMPENHO Ca - Dynamic axial load rating 10,3 kN C0a - Static axial load rating 15,4 kN Cua - Limit axial load rating 0,695 kN N lim - Oil lubrication limit speed 9200 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 6400 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA Da max - Max shoulder diameter OR 18 mm da min - Min shoulder diameter IR 20 mm