Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 75 mm D - External diameter 100 mm T - Thrust bearing height 19 mm rs - Min fillet radius 1 mm Peso 0,399 kg
DESEMPENHO Ca - Dynamic axial load rating 44,5 kN C0a - Static axial load rating 136 kN Cua - Limit axial load rating 6,15 kN N lim - Oil lubrication limit speed 3200 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 2200 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA Da max - Max shoulder diameter OR 85 mm da min - Min shoulder diameter IR 90 mm