Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 12 mm D - External diameter 28 mm T - Thrust bearing height 11 mm rs - Min fillet radius 0,6 mm Peso 0,034 kg
DESEMPENHO Ca - Dynamic axial load rating 13,2 kN C0a - Static axial load rating 19 kN Cua - Limit axial load rating 0,86 kN N lim - Oil lubrication limit speed 8000 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 5600 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA Da max - Max shoulder diameter OR 18 mm da min - Min shoulder diameter IR 22 mm