Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 90 mm D - External diameter 155 mm T - Thrust bearing height 50 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm Peso 3,74 kg
DESEMPENHO Ca - Dynamic axial load rating 213 kN C0a - Static axial load rating 525 kN Cua - Limit axial load rating 21,3 kN N lim - Oil lubrication limit speed 1600 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 1100 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA Da max - Max shoulder diameter OR 116 mm da min - Min shoulder diameter IR 129 mm