Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 55 mm |
| D - External diameter | 120 mm |
| T - Thrust bearing height | 48 mm |
| rs - Min fillet radius | 1,5 mm |
| Peso | 2,52 kg |

| DESEMPENHO | | Ca - Dynamic axial load rating | 178 kN |
| C0a - Static axial load rating | 360 kN |
| Cua - Limit axial load rating | 16,2 kN |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 1800 tr/min |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 1300 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | Da max - Max shoulder diameter OR | 81 mm |
| da min - Min shoulder diameter IR | 94 mm |