Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5200SCLLD/2AS - NTN

5200SCLLD/2AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter10 mm
D - External diameter30 mm
B - Bearing/Inner ring width14,3 mm
a - Charge load application point14,5 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,051 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica7,15 kN
C0 - Capacidade de carga estática3,9 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,23 kN
N lim - Oil lubrication limit speed22000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed15000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR14 mm
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
Da max - Max shoulder diameter OR26 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined