Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5202SC3 - NTN

5202SC3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter15 mm
D - External diameter35 mm
B - Bearing/Inner ring width15,9 mm
a - Charge load application point18,3 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso0,068 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica11,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática7,05 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,42 kN
N lim - Oil lubrication limit speed17000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed13000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR20 mm
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
Da max - Max shoulder diameter OR30 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm