Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 15 mm D - External diameter 35 mm B - Bearing/Inner ring width 15,9 mm d1 - External diameter inner ring 21,1 mm D1 - Inner diameter outer ring 31,5 mm a - Charge load application point 18 mm α - Ângulo de contato 25 ° rs - Min fillet radius 0,6 mm Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,058 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 11,4 kN C0 - Capacidade de carga estática 7,1 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 0,48 kN f0 - Coefficient 13.5 N ref - Reference thermal speed 14000 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 16000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,13 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 4,87 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 3,97 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 1,985 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,391 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 19 mm da max - Max shoulder diameter IR 21,1 mm Da max - Max shoulder diameter OR 31 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 0,6 mm