Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5203SCLLD/2AS - NTN

5203SCLLD/2AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter17 mm
D - External diameter40 mm
B - Bearing/Inner ring width17,5 mm
a - Charge load application point20,1 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,101 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica12,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática8,3 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,49 kN
N lim - Oil lubrication limit speed10000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed11000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR21 mm
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
Da max - Max shoulder diameter OR36 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined