Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5203ZZG15 - SNR

5203ZZG15

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter17 mm
D - External diameter40 mm
B - Bearing/Inner ring width17,5 mm
d1 - External diameter inner ring24 mm
D1 - Inner diameter outer ring34,9 mm
a - Charge load application point20,4 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,085 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica14,2 kN
C0 - Capacidade de carga estática9 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,59 kN
f0 - Coefficient13.6
N ref - Reference thermal speed13000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed14000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,142 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,858 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,03 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,015 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,393 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR21 mm
da max - Max shoulder diameter IR24 mm
Da max - Max shoulder diameter OR36 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined