Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5204SCZZC3/2AS - NTN

5204SCZZC3/2AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter20 mm
D - External diameter47 mm
B - Bearing/Inner ring width20,6 mm
a - Charge load application point23 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso0,159 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica15,9 kN
C0 - Capacidade de carga estática10,7 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,64 kN
N lim - Oil lubrication limit speed13000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed10000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-25 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR26 mm
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
Da max - Max shoulder diameter OR41 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined