Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 30 mm D - External diameter 62 mm B - Bearing/Inner ring width 23,8 mm d1 - External diameter inner ring 40 mm D1 - Inner diameter outer ring 55,7 mm a - Charge load application point 31,4 mm α - Ângulo de contato 25 ° rs - Min fillet radius 1 mm Classe de folga radial C3 Classe de precisão P0 Peso 0,265 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 28,1 kN C0 - Capacidade de carga estática 21,1 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 1,32 kN f0 - Coefficient 14.3 N lim - Mechanical Limit Speed 7200 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,656 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 5,344 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,659 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,33 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,406 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 35 mm da max - Max shoulder diameter IR 40 mm Da max - Max shoulder diameter OR 57 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1 mm