• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5207SNR - NTN

5207SNR

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter72 mm
B - Bearing/Inner ring width27 mm
a - Charge load application point36,6 mm
α - Ângulo de contato25 °
a min - Min position Groove3,07 mm
a max - Max position groove3,28 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
rNs - Min fillet radius0,6 mm
D3 - Max bottom groove diameter68,81 mm
b min - Min groove width1,9 mm
b max - Max groove width2,2 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,6 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring78,6 mm
f - Stop ring thickness1,65 mm
Referência do anel travaR72
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,459 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica39 kN
C0 - Capacidade de carga estática28,7 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,7 kN
N lim - Oil lubrication limit speed8000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed6300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR42 mm
Da max - Max shoulder diameter OR65 mm
Ca min - Mini segment position4,67 mm
Ca max - Max segment position4,98 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,6 mm
Db min - Min stop ring position diameter80 mm