Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5210EEG15C3 - SNR

5210EEG15C3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width30,2 mm
d1 - External diameter inner ring62 mm
D1 - Inner diameter outer ring80,6 mm
a - Charge load application point45,5 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso0,76 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica48,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática42,2 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,55 kN
f0 - Coefficient14.9
N lim - Mechanical Limit Speed4600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,191 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,809 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,453 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,727 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,419 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR56,5 mm
da max - Max shoulder diameter IR62 mm
Da max - Max shoulder diameter OR83,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined