Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5220S - NTN

5220S

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter100 mm
D - External diameter180 mm
B - Bearing/Inner ring width60,3 mm
a - Charge load application point91,5 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso5,966 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica168 kN
C0 - Capacidade de carga estática155 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga9,5 kN
N lim - Oil lubrication limit speed3000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR112 mm
Da max - Max shoulder diameter OR168 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm