Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 17 mm D - External diameter 47 mm B - Bearing/Inner ring width 22,2 mm d1 - External diameter inner ring 26,2 mm D1 - Inner diameter outer ring 39,8 mm a - Charge load application point 24 mm α - Ângulo de contato 25 ° rs - Min fillet radius 1 mm Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,161 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 20,1 kN C0 - Capacidade de carga estática 12,1 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 0,8 kN f0 - Coefficient 12.5 N lim - Mechanical Limit Speed 11000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 2,635 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 4,365 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 3,441 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 1,721 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,376 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 22 mm da max - Max shoulder diameter IR 26,2 mm Da max - Max shoulder diameter OR 42 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1 mm