Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5307NRZZG15 - SNR

5307NRZZG15

Rolamento rígido de esferas, contato angular, duas carreiras, gaiola em poliamida, ranhura e anel de parada no diâmetro exterior, blindagem nos dois lados

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter80 mm
B - Bearing/Inner ring width34,9 mm
d1 - External diameter inner ring49,3 mm
D1 - Inner diameter outer ring68,4 mm
a - Charge load application point41,5 mm
α - Ângulo de contato25 °
a min - Min position Groove3,07 mm
a max - Max position groove3,28 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
rNs - Min fillet radius0,6 mm
D3 - Max bottom groove diameter76,81 mm
b min - Min groove width1,9 mm
b max - Max groove width2,2 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,6 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring86,6 mm
f - Stop ring thickness1,65 mm
Referência do anel travaR 80
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,664 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica50,2 kN
C0 - Capacidade de carga estática34,6 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,21 kN
f0 - Coefficient13.4
N ref - Reference thermal speed6800 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed6600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)2,712 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,288 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,82 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,91 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,387 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR43 mm
da max - Max shoulder diameter IR49,3 mm
Da max - Max shoulder diameter OR72 mm
Ca min - Mini segment position4,67 mm
Ca max - Max segment position4,98 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,6 mm
Db min - Min stop ring position diameter88 mm
undefined