Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5308SC3 - NTN

5308SC3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width36,5 mm
a - Charge load application point45,5 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso0,992 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica56,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática41 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,5 kN
N lim - Oil lubrication limit speed6700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR49 mm
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
Da max - Max shoulder diameter OR81 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm