Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5308SNR - NTN

5308SNR

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width36,5 mm
a - Charge load application point45,5 mm
α - Ângulo de contato25 °
a min - Min position Groove3,07 mm
a max - Max position groove3,28 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
rNs - Min fillet radius0,6 mm
D3 - Max bottom groove diameter86,79 mm
b min - Min groove width2,7 mm
b max - Max groove width3 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,6 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring96,5 mm
f - Stop ring thickness2,41 mm
Referência do anel travaR90
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,992 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica56,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática41 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,5 kN
N lim - Oil lubrication limit speed6700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR49 mm
Da max - Max shoulder diameter OR81 mm
Ca min - Mini segment position5,43 mm
Ca max - Max segment position5,74 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,6 mm
Db min - Min stop ring position diameter97,9 mm