Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5309NRZZG15 - SNR

5309NRZZG15

Rolamento rígido de esferas, contato angular, duas carreiras, gaiola em poliamida, ranhura e anel de parada no diâmetro exterior, blindagem nos dois lados

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter100 mm
B - Bearing/Inner ring width39,7 mm
d1 - External diameter inner ring62 mm
D1 - Inner diameter outer ring86,5 mm
a - Charge load application point50,1 mm
α - Ângulo de contato25 °
a min - Min position Groove3,07 mm
a max - Max position groove3,28 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
rNs - Min fillet radius0,6 mm
D3 - Max bottom groove diameter96,8 mm
b min - Min groove width2,7 mm
b max - Max groove width3 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,6 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring106,5 mm
f - Stop ring thickness2,41 mm
Referência do anel travaR 100
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso1,21 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica65,8 kN
C0 - Capacidade de carga estática51 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga3,15 kN
f0 - Coefficient13.9
N ref - Reference thermal speed5500 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed5300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,198 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,802 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,338 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,169 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,4 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR53 mm
da max - Max shoulder diameter IR62 mm
Da max - Max shoulder diameter OR92 mm
Ca min - Mini segment position5,43 mm
Ca max - Max segment position5,74 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,6 mm
Db min - Min stop ring position diameter107,9 mm
undefined