Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5309SCZZ/2AS - NTN

5309SCZZ/2AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter100 mm
B - Bearing/Inner ring width39,7 mm
a - Charge load application point58,5 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso1,36 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica66,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática49,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga3 kN
N lim - Grease lubrication limit speed3200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-25 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR53,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR91,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined