Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 55 mm D - External diameter 120 mm B - Bearing/Inner ring width 49,2 mm a - Charge load application point 60,6 mm α - Ângulo de contato 25 ° a min - Min position Groove 3,86 mm a max - Max position groove 4,06 mm rs - Min fillet radius 2 mm rNs - Min fillet radius 0,6 mm D3 - Max bottom groove diameter 115,21 mm b min - Min groove width 3,1 mm b max - Max groove width 3,4 mm r0 max - Max bottom groove radius 0,6 mm D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring 129,7 mm f - Stop ring thickness 2,77 mm Referência do anel trava R120 Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 2,327 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 95 kN C0 - Capacidade de carga estática 73 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 4,5 kN N lim - Oil lubrication limit speed 5000 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 3800 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 65 mm Da max - Max shoulder diameter OR 110 mm Ca min - Mini segment position 6,58 mm Ca max - Max segment position 6,88 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2 mm rNa max - Max fillet radius on segment side 0,6 mm Db min - Min stop ring position diameter 131,5 mm