• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5312S - NTN

5312S

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter60 mm
D - External diameter130 mm
B - Bearing/Inner ring width54 mm
a - Charge load application point69,2 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso2,92 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica125 kN
C0 - Capacidade de carga estática98,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga6 kN
N lim - Oil lubrication limit speed4500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR72 mm
Da max - Max shoulder diameter OR118 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm