Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5313SNR - NTN

5313SNR

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter65 mm
D - External diameter140 mm
B - Bearing/Inner ring width58,7 mm
a - Charge load application point72,8 mm
α - Ângulo de contato25 °
a min - Min position Groove4,65 mm
a max - Max position groove4,9 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
rNs - Min fillet radius0,6 mm
D3 - Max bottom groove diameter135,23 mm
b min - Min groove width3,1 mm
b max - Max groove width3,4 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,6 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring149,7 mm
f - Stop ring thickness2,77 mm
Referência do anel travaR140
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso3,687 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica142 kN
C0 - Capacidade de carga estática113 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga7 kN
N lim - Oil lubrication limit speed4300 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR77 mm
Da max - Max shoulder diameter OR128 mm
Ca min - Mini segment position7,37 mm
Ca max - Max segment position7,72 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,6 mm
Db min - Min stop ring position diameter151,8 mm