• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5314SC3 - NTN

5314SC3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter70 mm
D - External diameter150 mm
B - Bearing/Inner ring width63,5 mm
a - Charge load application point78,3 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso4,55 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica159 kN
C0 - Capacidade de carga estática128 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga7,9 kN
N lim - Oil lubrication limit speed3800 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR82 mm
Da max - Max shoulder diameter OR138 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm