Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5316SC3 - NTN

5316SC3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter80 mm
D - External diameter170 mm
B - Bearing/Inner ring width68,3 mm
a - Charge load application point89,7 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso6,374 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica188 kN
C0 - Capacidade de carga estática163 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga10,1 kN
N lim - Oil lubrication limit speed3400 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR92 mm
Da max - Max shoulder diameter OR158 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm